Manopole a fungo filettatura esterna (K1287)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1287.104X10
K1287.105X10
K1287.1104X10
K1287.1105X10
K1287.1206X10
K1287.1308X15
K1287.206X10
K1287.308X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Misura
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.69 €

1 4 giorni M421Acciaio1blu-passivato12211010

1.69 €

1 4 giorni M521Acciaio1blu-passivato12211010

2.56 €

1 4 giorni M421Acciaio inox1lucido12211010

2.56 €

1 4 giorni M521Acciaio inox1lucido12211010

3.34 €

1 4 giorni M625Acciaio inox2lucido14251210

4.28 €

1 4 giorni M833Acciaio inox3lucido18331615

2.27 €

1 4 giorni M625Acciaio2blu-passivato14251210

2.86 €

1 4 giorni M833Acciaio3blu-passivato18331615

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast Corpo con finitura superficiale(mm) lucidato
Colore principale(mm) nero

Supporto tecnico