Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1289.11805X10 |
K1289.12106X10 |
K1289.12506X10 |
K1289.13308X15 |
K1289.1805X10 |
K1289.2106X10 |
K1289.2506X10 |
K1289.3308X15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | Colore dei componenti (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 1 | 4 giorni | M5 | 18 | Acciaio inox | lucido | 10 | 15 | 10 | ||
2.94 € | 1 | 4 giorni | M6 | 21 | Acciaio inox | lucido | 12 | 17 | 10 | ||
3.34 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | Acciaio inox | lucido | 14 | 21 | 10 | ||
4.43 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | Acciaio inox | lucido | 18 | 29 | 15 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | M5 | 18 | Acciaio | blu-passivato | 10 | 15 | 10 | ||
1.47 € | 1 | 4 giorni | M6 | 21 | Acciaio | blu-passivato | 12 | 17 | 10 | ||
1.67 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | Acciaio | blu-passivato | 14 | 21 | 10 | ||
2.33 € | 1 | 4 giorni | M8 | 33 | Acciaio | blu-passivato | 18 | 29 | 15 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Colore principale(mm) | nero |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Materiale dei componenti(mm)
Colore dei componenti(mm)
D2(mm)
H(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali