Manopole a fungo con filettatura interna (K0250)

Manopole a fungo con filettatura interna (K0250)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Modelli: acciaio, acciaio inox o alluminio

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0250.0003
K0250.003
K0250.0104
K0250.0105
K0250.0206
K0250.0308
K0250.0410
K0250.0902
K0250.1003
K0250.104
K0250.105
K0250.1104
K0250.1105
K0250.1206
K0250.1308
K0250.1410
K0250.1902
K0250.2003
K0250.206
K0250.2104
K0250.2105
K0250.2206
K0250.2308
K0250.2410
K0250.2902
K0250.3003
K0250.308
K0250.3104
K0250.3105
K0250.3206
K0250.3308
K0250.3410
K0250.3902
K0250.4003
K0250.410
K0250.4104
K0250.4105
K0250.4206
K0250.4308
K0250.4410
K0250.4902
K0250.902
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Materiale corpo principale Diametro esterno
(Ø)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale
(mm)
Misura
(mm)
Colore principale
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
H1
(mm)
Peso PL Edelstahl RoHS

4.80 €

1 4 giorni M3Acciaio18-blu-passivato0-10187,58,6---

5.64 €

1 4 giorni M3Acciaio inox18-elettrolucidato0-10187,58,6---

5.24 €

1 4 giorni M4Acciaio21-blu-passivato1-12211010---

5.24 €

1 4 giorni M5Acciaio21-blu-passivato1-122112,510---

5.83 €

1 4 giorni M6Acciaio25-blu-passivato2-14251212---

9.23 €

1 4 giorni M8Acciaio33-blu-passivato3-18331616---

9.67 €

1 4 giorni M10Acciaio40-blu-passivato4-24402018,7---

5.24 €

1 4 giorni M2Acciaio14-blu-passivato9-81446,7---

4.68 €

1 4 giorni M3Alluminio18-anodizzato0Naturale10187,58,6---

6.19 €

1 4 giorni M4Acciaio inox21-elettrolucidato1-12211010---

6.19 €

1 4 giorni M5Acciaio inox21-elettrolucidato1-122112,510---

5.14 €

1 4 giorni M4Alluminio21-anodizzato1Naturale12211010---

5.14 €

1 4 giorni M5Alluminio21-anodizzato1Naturale122112,510---

5.70 €

1 4 giorni M6Alluminio25-anodizzato2Naturale14251212---

8.33 €

1 4 giorni M8Alluminio33-anodizzato3Naturale18331616---

8.33 €

1 4 giorni M10Alluminio40-anodizzato4Naturale24402018,7---

5.14 €

1 4 giorni M2Alluminio14-anodizzato9Naturale81446,7---

5.64 €

1 4 giorni M3Acciaio inox18-disseccato0-10187,58,6---

6.90 €

1 4 giorni M6Acciaio inox25-elettrolucidato2-14251212---

6.19 €

1 4 giorni M4Acciaio inox21-disseccato1-12211010---

6.19 €

1 4 giorni M5Acciaio inox21-disseccato1-122112,510---

6.90 €

1 4 giorni M6Acciaio inox25-disseccato2-14251212---

10.04 €

1 4 giorni M8Acciaio inox33-disseccato3-18331616---

10.04 €

1 4 giorni M10Acciaio inox40-disseccato4-24402018,7---

6.19 €

1 4 giorni M2Acciaio inox14-disseccato9-81446,7---

8.14 €

1 4 giorni M3Acciaio inox181.4404lavorato con precisione0-10187,58,60,0213truetrue

10.04 €

1 4 giorni M8Acciaio inox33-elettrolucidato3-18331616---

9.65 €

1 4 giorni M4Acciaio inox211.4404lavorato con precisione1-122110100,0322truetrue

9.65 €

1 4 giorni M5Acciaio inox211.4404lavorato con precisione1-122112,5100,0322truetrue

9.92 €

1 4 giorni M6Acciaio inox251.4404lavorato con precisione2-142512120,0514truetrue

14.49 €

1 4 giorni M8Acciaio inox331.4404lavorato con precisione3-183316160,1149truetrue

15.62 €

1 4 giorni M10Acciaio inox401.4404lavorato con precisione4-24402018,70,2165truetrue

8.96 €

1 4 giorni M2Acciaio inox141.4404lavorato con precisione9-81446,70,0113truetrue

8.14 €

1 4 giorni M3Acciaio inox181.4404disseccato0-10187,58,60,0213truetrue

10.04 €

1 4 giorni M10Acciaio inox40-elettrolucidato4-24402018,7---

9.65 €

1 4 giorni M4Acciaio inox211.4404disseccato1-122110100,0322truetrue

9.65 €

1 4 giorni M5Acciaio inox211.4404disseccato1-122112,5100,0322truetrue

9.92 €

1 4 giorni M6Acciaio inox251.4404disseccato2-142512120,0514truetrue

14.49 €

1 4 giorni M8Acciaio inox331.4404disseccato3-183316160,1149truetrue

15.62 €

1 4 giorni M10Acciaio inox401.4404disseccato4-24402018,70,2165truetrue

8.96 €

1 4 giorni M2Acciaio inox141.4404disseccato9-81446,70,0113truetrue

6.19 €

1 4 giorni M2Acciaio inox14-elettrolucidato9-81446,7---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Pomello a Fungo Tipo di filettatura filettatura interna

Supporto tecnico