Manopole a fungo con filettatura interna (K0251)

Manopole a fungo con filettatura interna (K0251)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0251.004
K0251.005
K0251.006
K0251.008
K0251.0041
K0251.0042
K0251.0043
K0251.0045
K0251.0046
K0251.0047
K0251.0051
K0251.0052
K0251.0053
K0251.0055
K0251.0056
K0251.0057
K0251.0061
K0251.0062
K0251.0063
K0251.0065
K0251.0066
K0251.0067
K0251.0081
K0251.0082
K0251.0083
K0251.0085
K0251.0086
K0251.0087
K0251.04
K0251.05
K0251.06
K0251.08
K0251.041
K0251.042
K0251.043
K0251.045
K0251.046
K0251.047
K0251.051
K0251.052
K0251.053
K0251.055
K0251.056
K0251.057
K0251.061
K0251.062
K0251.063
K0251.065
K0251.066
K0251.067
K0251.081
K0251.082
K0251.083
K0251.085
K0251.086
K0251.087
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Codice acciaio Materiale dei componenti
(mm)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.75 €

1 4 giorni M421-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702111219211010

1.75 €

1 4 giorni M521-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702111219211010

2.48 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702121423251210

3.57 €

1 4 giorni M833-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702131931331514

1.75 €

1 4 giorni M4211.4305Acciaio inoxarancione RAL 200411219211010

1.75 €

1 4 giorni M4211.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603211219211010

1.75 €

1 4 giorni M4211.4305Acciaio inoxblu RAL 501711219211010

1.75 €

1 4 giorni M421-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 703511219211010

1.75 €

1 4 giorni M421-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 302011219211010

1.75 €

1 4 giorni M421-Acciaio inoxgiallo colza RAL 102111219211010

1.75 €

1 4 giorni M5211.4305Acciaio inoxarancione RAL 200411219211010

1.75 €

1 4 giorni M5211.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603211219211010

1.75 €

1 4 giorni M5211.4305Acciaio inoxblu RAL 501711219211010

1.75 €

1 4 giorni M521-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 703511219211010

1.75 €

1 4 giorni M521-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 302011219211010

1.75 €

1 4 giorni M521-Acciaio inoxgiallo colza RAL 102111219211010

2.48 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxarancione RAL 200421423251210

2.48 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603221423251210

2.48 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxblu RAL 501721423251210

2.48 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 703521423251210

2.48 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 302021423251210

2.48 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgiallo colza RAL 102121423251210

3.57 €

1 4 giorni M8331.4305Acciaio inoxarancione RAL 200431931331514

3.57 €

1 4 giorni M8331.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603231931331514

3.57 €

1 4 giorni M8331.4305Acciaio inoxblu RAL 501731931331514

3.57 €

1 4 giorni M833-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 703531931331514

3.57 €

1 4 giorni M833-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 302031931331514

3.57 €

1 4 giorni M833-Acciaio inoxgiallo colza RAL 102131931331514

1.18 €

1 4 giorni M421-Acciaiogrigio nero RAL 702111219211010

1.18 €

1 4 giorni M521-Acciaiogrigio nero RAL 702111219211010

1.67 €

1 4 giorni M625-Acciaiogrigio nero RAL 702121423251210

2.39 €

1 4 giorni M833-Acciaiogrigio nero RAL 702131931331514

1.18 €

1 4 giorni M421-Acciaioarancione RAL 200411219211010

1.18 €

1 4 giorni M421-Acciaioverde segnaletico RAL 603211219211010

1.18 €

1 4 giorni M421-Acciaioblu RAL 501711219211010

1.18 €

1 4 giorni M421-Acciaiogrigio chiaro RAL 703511219211010

1.18 €

1 4 giorni M421-Acciaiorosso semaforo RAL 302011219211010

1.18 €

1 4 giorni M421-Acciaiogiallo colza RAL 102111219211010

1.18 €

1 4 giorni M521-Acciaioarancione RAL 200411219211010

1.18 €

1 4 giorni M521-Acciaioverde segnaletico RAL 603211219211010

1.18 €

1 4 giorni M521-Acciaioblu RAL 501711219211010

1.18 €

1 4 giorni M521-Acciaiogrigio chiaro RAL 703511219211010

1.18 €

1 4 giorni M521-Acciaiorosso semaforo RAL 302011219211010

1.18 €

1 4 giorni M521-Acciaiogiallo colza RAL 102111219211010

1.67 €

1 4 giorni M625-Acciaioarancione RAL 200421423251210

1.67 €

1 4 giorni M625-Acciaioverde segnaletico RAL 603221423251210

1.67 €

1 4 giorni M625-Acciaioblu RAL 501721423251210

1.67 €

1 4 giorni M625-Acciaiogrigio chiaro RAL 703521423251210

1.67 €

1 4 giorni M625-Acciaiorosso semaforo RAL 302021423251210

1.67 €

1 4 giorni M625-Acciaiogiallo colza RAL 102121423251210

2.39 €

1 4 giorni M833-Acciaioarancione RAL 200431931331514

2.39 €

1 4 giorni M833-Acciaioverde segnaletico RAL 603231931331514

2.39 €

1 4 giorni M833-Acciaioblu RAL 501731931331514

2.39 €

1 4 giorni M833-Acciaiogrigio chiaro RAL 703531931331514

2.39 €

1 4 giorni M833-Acciaiorosso semaforo RAL 302031931331514

2.39 €

1 4 giorni M833-Acciaiogiallo colza RAL 102131931331514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico