Manopole a fungo con filettatura interna (K1288)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1288.11805
K1288.12106
K1288.12506
K1288.13308
K1288.1805
K1288.2106
K1288.2506
K1288.3308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Colore dei componenti
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

2.68 €

1 4 giorni M518Acciaio inoxlucido10157.5

2.94 €

1 4 giorni M621Acciaio inoxlucido12179

3.34 €

1 4 giorni M625Acciaio inoxlucido14219

4.43 €

1 4 giorni M833Acciaio inoxlucido182912

1.35 €

1 4 giorni M518Acciaioblu-passivato10157.5

1.47 €

1 4 giorni M621Acciaioblu-passivato12179

1.67 €

1 4 giorni M625Acciaioblu-passivato14219

2.33 €

1 4 giorni M833Acciaioblu-passivato182912

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast Colore principale(mm) nero

Supporto tecnico