Manopole a fungo filetto maschio con testa alta per guarnizioni igieniche USIT e rondelle di spessore per guarnizioni di processo freudenberg (K1309)

Manopole a fungo filetto maschio con testa alta per guarnizioni igieniche USIT e rondelle di spessore per guarnizioni di processo freudenberg (K1309)
· Particolarmente indicato per gli ambienti igienici

· Ideale per movimenti di trazione e pressione manuali

· Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice

· Tenuta al cento per cento in combinazione con la rondella (K1326)

· Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1309.2004X8
K1309.2105X10
K1309.2506X12
K1309.3308X16
K1309.4010X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
R1

9.89 €

1 4 giorni M42010.81988730.45

10.72 €

1 4 giorni M52111.8211010930.5

11.93 €

1 4 giorni M62514.22512121130.55

20.07 €

1 4 giorni M833183315161540.7

21.40 €

1 4 giorni M104022.34019201940.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4404 Colore principale(mm) lucidato

Supporto tecnico