Manopole a palmo DIN 6335 Ferro grigia, forma A, grezze (K0147)

Manopole a palmo DIN 6335 Ferro grigia, forma A, grezze (K0147)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma A: pezzo grezzo

· Modello: burattato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0147.106
K0147.108
K0147.110
K0147.112
K0147.116
K0147.120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3

0.76 €

1 4 giorni 32122110

1.38 €

1 4 giorni 40142614

1.97 €

1 4 giorni 50183420

2.76 €

1 4 giorni 63204225

5.04 €

1 4 giorni 80255230

9.80 €

1 4 giorni 100326538

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) ghisa grigia Forma(mm) A

Supporto tecnico