Manopole a palmo DIN 6335 Ferro grigia, forma B, forate passanti (K0147)

Manopole a palmo DIN 6335 Ferro grigia, forma B, forate passanti (K0147)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma B: foro passante

· Modello: burattato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0147.206
K0147.208
K0147.210
K0147.212
K0147.216
K0147.220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3

1.79 €

1 4 giorni 326122010

2.48 €

1 4 giorni 408142514

3.25 €

1 4 giorni 5010183220

4.39 €

1 4 giorni 6312204025

7.18 €

1 4 giorni 8016255030

13.92 €

1 4 giorni 10020326338

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) ghisa grigia Forma(mm) B

Supporto tecnico