Manopole a palmo DIN 6335 Ferro grigia, forma C, foro cieco (K0147)

Manopole a palmo DIN 6335 Ferro grigia, forma C, foro cieco (K0147)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma C: foro cieco

· Modello: burattato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0147.306
K0147.308
K0147.310
K0147.312
K0147.316
K0147.320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

1.79 €

1 4 giorni 3261220101215

2.48 €

1 4 giorni 4081425141518

3.25 €

1 4 giorni 50101832201821

4.39 €

1 4 giorni 63122040252225

7.18 €

1 4 giorni 80162550302832

13.92 €

1 4 giorni 100203263383640

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) ghisa grigia Forma(mm) C

Supporto tecnico