Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D8 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
1.69 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | ||
1.70 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
1.71 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
1.90 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | ||
2.24 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | ||
2.30 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
2.47 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | ||
3.55 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | nero lucido | Forma(mm) | L |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D8(mm)
H=altezza(mm)
H3
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali