Manopole simili a DIN 6335 alluminio, forma A, grezze (K0145)

Manopole simili a DIN 6335 alluminio, forma A, grezze (K0145)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Impiego universale

· Modello: burattato o lucidato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0145.104008
K0145.105010
K0145.106312
K0145.108016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3

2.73 €

1 4 giorni 40142614

3.36 €

1 4 giorni 50183420

5.22 €

1 4 giorni 63254225

7.73 €

1 4 giorni 80255230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Corpo con finitura superficiale(mm) caduto Forma(mm) A

Supporto tecnico