Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0148.405 |
K0148.406 |
K0148.408 |
K0148.410 |
K0148.412 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D=alesaggio (mm) | D8 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità del foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | 4 giorni | 25 | 5 | 12 | 16 | 8 | 12 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | 32 | 6 | 14 | 20 | 10 | 15 | ||
0.93 € | 1 | 4 giorni | 40 | 8 | 18 | 25 | 13 | 18 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 50 | 10 | 22 | 32 | 20 | 21 | ||
1.75 € | 1 | 4 giorni | 63 | 12 | 26 | 40 | 25 | 25 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Colore principale(mm) | nero lucido |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | G |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D=alesaggio(mm)
D8(mm)
H=altezza(mm)
H3
T=profondità del foro(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali