Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0148.205 |
K0148.206 |
K0148.208 |
K0148.210 |
K0148.212 |
K0148.216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D8 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 9.5 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 12 | ||
0.89 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
1.14 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 18 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 22 | ||
5.37 € | 1 | 4 giorni | M16 | 80 | 35 | 50 | 30 | 30 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | nero lucido | Forma(mm) | K |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D8(mm)
H=altezza(mm)
H3
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali