Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D8 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
0.67 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
0.69 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | ||
0.71 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | ||
0.78 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | ||
0.79 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | ||
0.71 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
0.78 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | ||
0.78 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | ||
0.89 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | ||
0.97 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | ||
1.09 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 20 | ||
1.33 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 25 | ||
1.41 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 30 | ||
1.46 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 35 | ||
1.54 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 40 | ||
1.62 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 45 | ||
1.71 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 22 | 32 | 20 | 50 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 20 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 30 | ||
2.24 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 40 | ||
2.39 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 50 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 26 | 40 | 25 | 60 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | nero lucido | Forma(mm) | L |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D8(mm)
H=altezza(mm)
H3
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali