Impugnature del palmo morbide, forma L (K0613)

Impugnature del palmo morbide, forma L (K0613)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia

· Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0613.5108X20
K0613.5108X40
K0613.5110X20
K0613.5110X40
K0613.7608X20
K0613.7608X40
K0613.7610X20
K0613.7610X40
K0613.7612X20
K0613.7612X30
K0613.7612X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.43 €

1 4 giorni M85115231020

1.79 €

1 4 giorni M85115231040

2.05 €

1 4 giorni M105115231020

2.21 €

1 4 giorni M105115231040

1.91 €

1 4 giorni M87619.53013.520

1.91 €

1 4 giorni M87619.53013.540

2.37 €

1 4 giorni M107619.53013.520

2.61 €

1 4 giorni M107619.53013.540

2.40 €

1 4 giorni M127619.53013.520

2.56 €

1 4 giorni M127619.53013.530

2.65 €

1 4 giorni M127619.53013.540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Forma(mm) L

Supporto tecnico