Impugnature a palmo con filettatura esterna (K1089)

Impugnature a palmo con filettatura esterna (K1089)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Impiego universale

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1089.43205X16
K1089.43205X20
K1089.43206X16
K1089.43206X20
K1089.43206X30
K1089.43208X16
K1089.43208X20
K1089.43208X30
K1089.43208X40
K1089.44006X20
K1089.44006X30
K1089.44008X20
K1089.44008X30
K1089.44008X40
K1089.44008X50
K1089.45008X20
K1089.45008X30
K1089.45008X40
K1089.45010X20
K1089.45010X30
K1089.45010X40
K1089.45010X50
K1089.46010X20
K1089.46010X30
K1089.46010X40
K1089.46010X50
K1089.46012X20
K1089.46012X30
K1089.46012X40
K1089.46012X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 L=lunghezza della filettatura
(mm)
T1
(mm)

0.85 €

1 4 giorni M53215112311161.5

0.99 €

1 4 giorni M53215112311201.5

0.94 €

1 4 giorni M63215112311161.5

0.97 €

1 4 giorni M63215112311201.5

0.98 €

1 4 giorni M63215112311301.5

0.98 €

1 4 giorni M83215112311161.5

0.99 €

1 4 giorni M83215112311201.5

1.04 €

1 4 giorni M83215112311301.5

1.09 €

1 4 giorni M83215112311401.5

0.99 €

1 4 giorni M64015.71224.512.5201

1.00 €

1 4 giorni M64015.71224.512.5301

1.02 €

1 4 giorni M84015.71224.512.5201

1.09 €

1 4 giorni M84015.71224.512.5301

1.12 €

1 4 giorni M84015.71224.512.5401

1.15 €

1 4 giorni M84015.71224.512.5501

1.25 €

1 4 giorni M8502014.52915201.5

1.35 €

1 4 giorni M8502014.52915301.5

1.38 €

1 4 giorni M8502014.52915401.5

1.44 €

1 4 giorni M10502014.52915201.5

1.50 €

1 4 giorni M10502014.52915301.5

1.54 €

1 4 giorni M10502014.52915401.5

1.64 €

1 4 giorni M10502014.52915501.5

1.45 €

1 4 giorni M106024183418.5201.5

1.69 €

1 4 giorni M106024183418.5301.5

1.74 €

1 4 giorni M106024183418.5401.5

1.82 €

1 4 giorni M106024183418.5501.5

2.44 €

1 4 giorni M126024183418.5201.5

2.60 €

1 4 giorni M126024183418.5301.5

2.60 €

1 4 giorni M126024183418.5401.5

2.73 €

1 4 giorni M126024183418.5501.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore principale(mm) nero Forma(mm) L

Supporto tecnico