Impugnature a palmo con filettatura interna (K1089)

Impugnature a palmo con filettatura interna (K1089)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Impiego universale

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1089.23205
K1089.23206
K1089.24008
K1089.25010
K1089.26012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)
T1
(mm)

0.94 €

1 4 giorni M53215112312141.5

0.98 €

1 4 giorni M63215112312141.5

0.98 €

1 4 giorni M840161324.512.5141.5

1.35 €

1 4 giorni M105020142915142

1.99 €

1 4 giorni M126024183418.5182

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Ottone
Colore principale(mm) nero Forma(mm) K

Supporto tecnico