Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1596.206 |
K1596.208 |
K1596.210 |
K1596.212 |
K1596.306 |
K1596.308 |
K1596.310 |
K1596.312 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | Componente di finitura superficiale (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H2 | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.47 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio | blu-passivato | 24 | 31 | 21 | 22 | ||
15.88 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio | blu-passivato | 25 | 35 | 23 | 22 | ||
17.64 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio | blu-passivato | 30 | 42 | 27 | 27 | ||
19.02 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | Acciaio | blu-passivato | 35 | 47 | 28 | 27 | ||
20.82 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | Acciaio inox | lucido | 24 | 31 | 21 | 22 | ||
21.36 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio inox | lucido | 25 | 35 | 23 | 22 | ||
23.97 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio inox | lucido | 30 | 42 | 27 | 27 | ||
24.92 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | Acciaio inox | lucido | 35 | 47 | 28 | 27 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Colore principale(mm) | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | K | T1(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Materiale dei componenti(mm)
Componente di finitura superficiale(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H2
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali