Impugnatura a stella in plastica forma L con moltiplicatore di forza di serraggio e filettatura esterna (K1596)

Impugnatura a stella in plastica forma L con moltiplicatore di forza di serraggio e filettatura esterna (K1596)
· Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio

· Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata

· La superficie di appoggio fissa protegge il componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1596.406X10
K1596.406X20
K1596.408X15
K1596.408X30
K1596.410X20
K1596.410X30
K1596.412X20
K1596.412X30
K1596.506X10
K1596.506X20
K1596.508X15
K1596.508X30
K1596.510X20
K1596.510X30
K1596.512X20
K1596.512X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H2 L=lunghezza della filettatura
(mm)

15.74 €

1 4 giorni M632Acciaioblu-passivato24312110

16.03 €

1 4 giorni M632Acciaioblu-passivato24312120

16.31 €

1 4 giorni M840Acciaioblu-passivato25352315

16.71 €

1 4 giorni M840Acciaioblu-passivato25352330

18.55 €

1 4 giorni M1050Acciaioblu-passivato30422720

19.24 €

1 4 giorni M1050Acciaioblu-passivato30422730

19.86 €

1 4 giorni M1263Acciaioblu-passivato35472820

20.39 €

1 4 giorni M1263Acciaioblu-passivato35472830

21.91 €

1 4 giorni M632Acciaio inoxlucido24312110

22.17 €

1 4 giorni M632Acciaio inoxlucido24312120

22.17 €

1 4 giorni M840Acciaio inoxlucido25352315

23.14 €

1 4 giorni M840Acciaio inoxlucido25352330

25.32 €

1 4 giorni M1050Acciaio inoxlucido30422720

25.88 €

1 4 giorni M1050Acciaio inoxlucido30422730

27.26 €

1 4 giorni M1263Acciaio inoxlucido35472820

28.22 €

1 4 giorni M1263Acciaio inoxlucido35472830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) nero
Forma(mm) L

Supporto tecnico