Volantini sferici in biopolimero con filettatura esterna (K0253)

Volantini sferici in biopolimero con filettatura esterna (K0253)
· NATURE grip: biopolimero realizzato completamente con materie prime rinnovabili

· Campi di utilizzo: applicazioni all'esterno, industria del mobile, lavorazione del legno, tecnologie agricole

· Buona resistenza meccanica, resistente agli acidi e agli alcali

· Il biopolimero è riciclabile

· Prodotti di legno provenienti da foreste a gestione sostenibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0253.10106143X15
K0253.1010690X15
K0253.10208143X20
K0253.1020890X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Misura
(mm)
Colore principale
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=lunghezza della filettatura
(mm)

3.16 €

1 4 giorni M6251faggio naturale1217253215

3.16 €

1 4 giorni M6251grigio nero RAL 70211217253215

3.60 €

1 4 giorni M8322faggio naturale15.519333.52.620

3.60 €

1 4 giorni M8322grigio nero RAL 702115.519333.52.620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Biopolimero

Supporto tecnico