Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0253.10106143 |
K0253.1010690 |
K0253.10208143 |
K0253.1020890 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Misura (mm) | Colore principale (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.66 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 1 | faggio naturale | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
3.66 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 1 | grigio nero RAL 7021 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | M8 | 32 | 2 | faggio naturale | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | M8 | 32 | 2 | grigio nero RAL 7021 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 14 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Biopolimero |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Misura(mm)
Colore principale(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
H2
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali