Manopole sferiche girevoli (K0254)

Manopole sferiche girevoli (K0254)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0254.0106
K0254.01061
K0254.01062
K0254.01063
K0254.01065
K0254.01066
K0254.01067
K0254.0208
K0254.02081
K0254.02082
K0254.02083
K0254.02085
K0254.02086
K0254.02087
K0254.0310
K0254.03101
K0254.03102
K0254.03103
K0254.03105
K0254.03106
K0254.03107
K0254.0412
K0254.04121
K0254.04122
K0254.04123
K0254.04125
K0254.04126
K0254.04127
K0254.106
K0254.1061
K0254.1062
K0254.1063
K0254.1065
K0254.1066
K0254.1067
K0254.208
K0254.2081
K0254.2082
K0254.2083
K0254.2085
K0254.2086
K0254.2087
K0254.310
K0254.3101
K0254.3102
K0254.3103
K0254.3105
K0254.3106
K0254.3107
K0254.412
K0254.4121
K0254.4122
K0254.4123
K0254.4125
K0254.4126
K0254.4127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Codice acciaio Materiale dei componenti
(mm)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=lunghezza della filettatura
(mm)
L2 L3
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)

11.07 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio nero RAL 70211-1217825321015557

11.07 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxarancione RAL 20041lucido1217825321015557

11.07 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 60321lucido1217825321015557

11.07 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxblu RAL 50171lucido1217825321015557

11.07 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70351-1217825321015557

11.07 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30201-1217825321015557

11.07 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgiallo colza RAL 10211-1217825321015557

12.14 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgrigio nero RAL 70212-15.51910333.52.61220668

12.14 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxarancione RAL 20042lucido15.51910333.52.61220668

12.14 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 60322lucido15.51910333.52.61220668

12.14 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxblu RAL 50172lucido15.51910333.52.61220668

12.14 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70352-15.51910333.52.61220668

12.14 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30202-15.51910333.52.61220668

12.14 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgiallo colza RAL 10212-15.51910333.52.61220668

14.16 €

1 4 giorni M1040-Acciaio inoxgrigio nero RAL 70213-1923134143152571010

14.16 €

1 4 giorni M10401.4305Acciaio inoxarancione RAL 20043lucido1923134143152571010

14.16 €

1 4 giorni M10401.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 60323lucido1923134143152571010

14.16 €

1 4 giorni M10401.4305Acciaio inoxblu RAL 50173lucido1923134143152571010

14.16 €

1 4 giorni M1040-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70353-1923134143152571010

14.16 €

1 4 giorni M1040-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30203-1923134143152571010

14.16 €

1 4 giorni M1040-Acciaio inoxgiallo colza RAL 10213-1923134143152571010

18.53 €

1 4 giorni M1250-Acciaio inoxgrigio nero RAL 70214-243116515.54.520308813

18.53 €

1 4 giorni M12501.4305Acciaio inoxarancione RAL 20044lucido243116515.54.520308813

18.53 €

1 4 giorni M12501.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 60324lucido243116515.54.520308813

18.53 €

1 4 giorni M12501.4305Acciaio inoxblu RAL 50174lucido243116515.54.520308813

18.53 €

1 4 giorni M1250-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70354-243116515.54.520308813

18.53 €

1 4 giorni M1250-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30204-243116515.54.520308813

18.53 €

1 4 giorni M1250-Acciaio inoxgiallo colza RAL 10214-243116515.54.520308813

7.88 €

1 4 giorni M625-Acciaiogrigio nero RAL 70211-1217825321015557

7.88 €

1 4 giorni M625-Acciaioarancione RAL 20041blu-passivato1217825321015557

7.88 €

1 4 giorni M625-Acciaioverde segnaletico RAL 60321blu-passivato1217825321015557

7.88 €

1 4 giorni M625-Acciaioblu RAL 50171blu-passivato1217825321015557

7.88 €

1 4 giorni M625-Acciaiogrigio chiaro RAL 70351-1217825321015557

7.88 €

1 4 giorni M625-Acciaiorosso semaforo RAL 30201-1217825321015557

7.88 €

1 4 giorni M625-Acciaiogiallo colza RAL 10211-1217825321015557

8.54 €

1 4 giorni M832-Acciaiogrigio nero RAL 70212-15.51910333.52.61220668

8.54 €

1 4 giorni M832-Acciaioarancione RAL 20042blu-passivato15.51910333.52.61220668

8.54 €

1 4 giorni M832-Acciaioverde segnaletico RAL 60322blu-passivato15.51910333.52.61220668

8.54 €

1 4 giorni M832-Acciaioblu RAL 50172blu-passivato15.51910333.52.61220668

8.54 €

1 4 giorni M832-Acciaiogrigio chiaro RAL 70352-15.51910333.52.61220668

8.54 €

1 4 giorni M832-Acciaiorosso semaforo RAL 30202-15.51910333.52.61220668

8.54 €

1 4 giorni M832-Acciaiogiallo colza RAL 10212-15.51910333.52.61220668

9.59 €

1 4 giorni M1040-Acciaiogrigio nero RAL 70213-1923134143152571010

9.59 €

1 4 giorni M1040-Acciaioarancione RAL 20043blu-passivato1923134143152571010

9.59 €

1 4 giorni M1040-Acciaioverde segnaletico RAL 60323blu-passivato1923134143152571010

9.59 €

1 4 giorni M1040-Acciaioblu RAL 50173blu-passivato1923134143152571010

9.59 €

1 4 giorni M1040-Acciaiogrigio chiaro RAL 70353-1923134143152571010

9.59 €

1 4 giorni M1040-Acciaiorosso semaforo RAL 30203-1923134143152571010

9.59 €

1 4 giorni M1040-Acciaiogiallo colza RAL 10213-1923134143152571010

12.72 €

1 4 giorni M1250-Acciaiogrigio nero RAL 70214-243116515.54.520308813

12.72 €

1 4 giorni M1250-Acciaioarancione RAL 20044blu-passivato243116515.54.520308813

12.72 €

1 4 giorni M1250-Acciaioverde segnaletico RAL 60324blu-passivato243116515.54.520308813

12.72 €

1 4 giorni M1250-Acciaioblu RAL 50174blu-passivato243116515.54.520308813

12.72 €

1 4 giorni M1250-Acciaiogrigio chiaro RAL 70354-243116515.54.520308813

12.72 €

1 4 giorni M1250-Acciaiorosso semaforo RAL 30204-243116515.54.520308813

12.72 €

1 4 giorni M1250-Acciaiogiallo colza RAL 10214-243116515.54.520308813

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico