Manopole sferiche con filettatura femmina (K0253)

Manopole sferiche con filettatura femmina (K0253)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0253.0106
K0253.01061
K0253.01062
K0253.01063
K0253.01065
K0253.01066
K0253.01067
K0253.0208
K0253.02081
K0253.02082
K0253.02083
K0253.02085
K0253.02086
K0253.02087
K0253.0310
K0253.03101
K0253.03102
K0253.03103
K0253.03105
K0253.03106
K0253.03107
K0253.0410
K0253.04101
K0253.04102
K0253.04103
K0253.04105
K0253.04106
K0253.04107
K0253.0412
K0253.04121
K0253.04122
K0253.04123
K0253.04125
K0253.04126
K0253.04127
K0253.106
K0253.1061
K0253.1062
K0253.1063
K0253.1065
K0253.1066
K0253.1067
K0253.208
K0253.2081
K0253.2082
K0253.2083
K0253.2085
K0253.2086
K0253.2087
K0253.310
K0253.3101
K0253.3102
K0253.3103
K0253.3105
K0253.3106
K0253.3107
K0253.410
K0253.4101
K0253.4102
K0253.4103
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Codice acciaio Materiale dei componenti
(mm)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondità della filettatura
(mm)

4.42 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702111217253210

4.42 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxarancione RAL 200411217253210

4.42 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603211217253210

4.42 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxblu RAL 501711217253210

4.42 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 703511217253210

4.42 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 302011217253210

4.42 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgiallo colza RAL 102111217253210

5.30 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgrigio nero RAL 7021215.519333.52.614

5.30 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxarancione RAL 2004215.519333.52.614

5.30 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 6032215.519333.52.614

5.30 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxblu RAL 5017215.519333.52.614

5.30 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 7035215.519333.52.614

5.30 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 3020215.519333.52.614

5.30 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgiallo colza RAL 1021215.519333.52.614

6.11 €

1 4 giorni M1040-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702131923414314

6.11 €

1 4 giorni M10401.4305Acciaio inoxarancione RAL 200431923414314

6.11 €

1 4 giorni M10401.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603231923414314

6.11 €

1 4 giorni M10401.4305Acciaio inoxblu RAL 501731923414314

6.11 €

1 4 giorni M1040-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 703531923414314

6.11 €

1 4 giorni M1040-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 302031923414314

6.11 €

1 4 giorni M1040-Acciaio inoxgiallo colza RAL 102131923414314

8.44 €

1 4 giorni M1050-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702142431515.54.514

8.44 €

1 4 giorni M10501.4305Acciaio inoxarancione RAL 200442431515.54.514

8.44 €

1 4 giorni M10501.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603242431515.54.514

8.44 €

1 4 giorni M10501.4305Acciaio inoxblu RAL 501742431515.54.514

8.44 €

1 4 giorni M1050-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 703542431515.54.514

8.44 €

1 4 giorni M1050-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 302042431515.54.514

8.44 €

1 4 giorni M1050-Acciaio inoxgiallo colza RAL 102142431515.54.514

8.44 €

1 4 giorni M1250-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702142431515.54.518

8.44 €

1 4 giorni M12501.4305Acciaio inoxarancione RAL 200442431515.54.518

8.44 €

1 4 giorni M12501.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603242431515.54.518

8.44 €

1 4 giorni M12501.4305Acciaio inoxblu RAL 501742431515.54.518

8.44 €

1 4 giorni M1250-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 703542431515.54.518

8.44 €

1 4 giorni M1250-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 302042431515.54.518

8.44 €

1 4 giorni M1250-Acciaio inoxgiallo colza RAL 102142431515.54.518

3.35 €

1 4 giorni M625-Acciaiogrigio nero RAL 702111217253210

3.35 €

1 4 giorni M625-Acciaioarancione RAL 200411217253210

3.35 €

1 4 giorni M625-Acciaioverde segnaletico RAL 603211217253210

3.35 €

1 4 giorni M625-Acciaioblu RAL 501711217253210

3.35 €

1 4 giorni M625-Acciaiogrigio chiaro RAL 703511217253210

3.35 €

1 4 giorni M625-Acciaiorosso semaforo RAL 302011217253210

3.35 €

1 4 giorni M625-Acciaiogiallo colza RAL 102111217253210

3.78 €

1 4 giorni M832-Acciaiogrigio nero RAL 7021215.519333.52.614

3.78 €

1 4 giorni M832-Acciaioarancione RAL 2004215.519333.52.614

3.78 €

1 4 giorni M832-Acciaioverde segnaletico RAL 6032215.519333.52.614

3.78 €

1 4 giorni M832-Acciaioblu RAL 5017215.519333.52.614

3.78 €

1 4 giorni M832-Acciaiogrigio chiaro RAL 7035215.519333.52.614

3.78 €

1 4 giorni M832-Acciaiorosso semaforo RAL 3020215.519333.52.614

3.78 €

1 4 giorni M832-Acciaiogiallo colza RAL 1021215.519333.52.614

4.39 €

1 4 giorni M1040-Acciaiogrigio nero RAL 702131923414314

4.39 €

1 4 giorni M1040-Acciaioarancione RAL 200431923414314

4.39 €

1 4 giorni M1040-Acciaioverde segnaletico RAL 603231923414314

4.39 €

1 4 giorni M1040-Acciaioblu RAL 501731923414314

4.39 €

1 4 giorni M1040-Acciaiogrigio chiaro RAL 703531923414314

4.39 €

1 4 giorni M1040-Acciaiorosso semaforo RAL 302031923414314

4.39 €

1 4 giorni M1040-Acciaiogiallo colza RAL 102131923414314

6.72 €

1 4 giorni M1050-Acciaiogrigio nero RAL 702142431515.54.514

6.72 €

1 4 giorni M1050-Acciaioarancione RAL 200442431515.54.514

6.72 €

1 4 giorni M1050-Acciaioverde segnaletico RAL 603242431515.54.514

6.72 €

1 4 giorni M1050-Acciaioblu RAL 501742431515.54.514

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico