Manopole sferiche con filettatura maschio (K0253)

Manopole sferiche con filettatura maschio (K0253)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0253.01061X15
K0253.01061X20
K0253.01061X25
K0253.01061X30
K0253.01062X15
K0253.01062X20
K0253.01062X25
K0253.01062X30
K0253.01063X15
K0253.01063X20
K0253.01063X25
K0253.01063X30
K0253.01065X15
K0253.01065X20
K0253.01065X25
K0253.01065X30
K0253.01066X15
K0253.01066X20
K0253.01066X25
K0253.01066X30
K0253.01067X15
K0253.01067X20
K0253.01067X25
K0253.01067X30
K0253.0106X15
K0253.0106X20
K0253.0106X25
K0253.0106X30
K0253.02081X20
K0253.02081X25
K0253.02081X30
K0253.02081X40
K0253.02082X20
K0253.02082X25
K0253.02082X30
K0253.02082X40
K0253.02083X20
K0253.02083X25
K0253.02083X30
K0253.02083X40
K0253.02085X20
K0253.02085X25
K0253.02085X30
K0253.02085X40
K0253.02086X20
K0253.02086X25
K0253.02086X30
K0253.02086X40
K0253.02087X20
K0253.02087X25
K0253.02087X30
K0253.02087X40
K0253.0208X20
K0253.0208X25
K0253.0208X30
K0253.0208X40
K0253.03101X20
K0253.03101X30
K0253.03101X40
K0253.03102X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Codice acciaio Materiale dei componenti
(mm)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=lunghezza della filettatura
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

4.51 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxarancione RAL 200411217253215-

4.51 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxarancione RAL 200411217253220-

4.51 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxarancione RAL 200411217253225-

4.51 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxarancione RAL 200411217253230-

4.51 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603211217253215-

4.51 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603211217253220-

4.51 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603211217253225-

4.51 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603211217253230-

4.51 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxblu RAL 501711217253215-

4.51 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxblu RAL 501711217253220-

4.51 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxblu RAL 501711217253225-

4.51 €

1 4 giorni M6251.4305Acciaio inoxblu RAL 501711217253230-

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70351121725321510

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70351121725322010

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70351121725322510

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70351121725323010

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30201121725321510

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30201121725322010

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30201121725322510

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30201121725323010

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgiallo colza RAL 10211121725321510

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgiallo colza RAL 10211121725322010

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgiallo colza RAL 10211121725322510

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgiallo colza RAL 10211121725323010

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702111217253215-

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702111217253220-

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702111217253225-

4.51 €

1 4 giorni M625-Acciaio inoxgrigio nero RAL 702111217253230-

5.53 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxarancione RAL 2004215.519333.52.620-

5.53 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxarancione RAL 2004215.519333.52.625-

5.53 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxarancione RAL 2004215.519333.52.630-

5.53 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxarancione RAL 2004215.519333.52.640-

5.53 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 6032215.519333.52.620-

5.53 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 6032215.519333.52.625-

5.53 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 6032215.519333.52.630-

5.53 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 6032215.519333.52.640-

5.53 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxblu RAL 5017215.519333.52.620-

5.53 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxblu RAL 5017215.519333.52.625-

5.53 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxblu RAL 5017215.519333.52.630-

5.53 €

1 4 giorni M8321.4305Acciaio inoxblu RAL 5017215.519333.52.640-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 7035215.519333.52.620-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 7035215.519333.52.625-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 7035215.519333.52.630-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 7035215.519333.52.640-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 3020215.519333.52.620-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 3020215.519333.52.625-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 3020215.519333.52.630-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxrosso semaforo RAL 3020215.519333.52.640-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgiallo colza RAL 1021215.519333.52.620-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgiallo colza RAL 1021215.519333.52.625-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgiallo colza RAL 1021215.519333.52.630-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgiallo colza RAL 1021215.519333.52.640-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgrigio nero RAL 7021215.519333.52.620-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgrigio nero RAL 7021215.519333.52.625-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgrigio nero RAL 7021215.519333.52.630-

5.53 €

1 4 giorni M832-Acciaio inoxgrigio nero RAL 7021215.519333.52.640-

5.88 €

1 4 giorni M10401.4305Acciaio inoxarancione RAL 200431923414320-

5.88 €

1 4 giorni M10401.4305Acciaio inoxarancione RAL 200431923414330-

6.41 €

1 4 giorni M10401.4305Acciaio inoxarancione RAL 200431923414340-

5.88 €

1 4 giorni M10401.4305Acciaio inoxverde segnaletico RAL 603231923414320-

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico