Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1090.23005 |
K1090.23006 |
K1090.24006 |
K1090.24008 |
K1090.24010 |
K1090.25008 |
K1090.25010 |
K1090.25012 |
K1090.26010 |
K1090.26012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | 4 giorni | M5 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 14 | 1.5 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 10 | 1.5 | ||
1.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12 | 16 | 1 | ||
1.62 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12 | 14 | 1 | ||
1.71 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12 | 14 | 1 | ||
1.83 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15.5 | 14 | 1.5 | ||
1.99 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15.5 | 14 | 1.5 | ||
2.45 € | 1 | 4 giorni | M12 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15.5 | 18 | 1.5 | ||
2.76 € | 1 | 4 giorni | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 21 | 1.5 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 18 | 1.5 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | nero | Forma(mm) | K |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
D6(mm)
H=altezza(mm)
H3
T=profondità della filettatura(mm)
T1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali