Manopole a stella antistatiche simili a DIN 6336, filettatura interna, forma K (K0155)

Manopole a stella antistatiche simili a DIN 6336, filettatura interna, forma K (K0155)
· Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili

· Campi di utilizzo: montaggio elettrico, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX

· Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica

· Le parti operative ESD sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0155.1120824

Codice componente
K0155.1120824
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.56 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M8 Materiale corpo principale Altro Diametro esterno(Ø) 40
Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio Colore principale(mm) nero grafite RAL 9011
Forma(mm) K D8(mm) 18 H=altezza(mm) 25
H3 13 T=profondità della filettatura(mm) 14

Si trova sulla pagina di Manopole a stella antistatiche simili a DIN 6336, filettatura interna, forma K (K0155), il codice articolo è il seguente: K0155.1120824.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0155.1120824.

Supporto tecnico