Biopolimero con impugnatura a stella con filettatura interna (K0155)

Biopolimero con impugnatura a stella con filettatura interna (K0155)
· NATURE grip: biopolimero realizzato completamente con materie prime rinnovabili

· Campi di utilizzo: applicazioni all'esterno, industria del mobile, lavorazione del legno, tecnologie agricole

· Buona resistenza meccanica, resistente agli acidi e agli alcali

· Il biopolimero è riciclabile

· Prodotti di legno provenienti da foreste a gestione sostenibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0155.10205190
K0155.102051143
K0155.10206143
K0155.1020690
K0155.10208143
K0155.10208190
K0155.102081143
K0155.1020890
K0155.10210143
K0155.10210190
K0155.102101143
K0155.1021090
K0155.10212190
K0155.102121143
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Colore principale
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)

0.77 €

1 4 giorni M532grigio nero RAL 702114201010

0.77 €

1 4 giorni M532faggio naturale14201010

0.77 €

1 4 giorni M632faggio naturale14201010

0.77 €

1 4 giorni M632grigio nero RAL 702114201010

0.85 €

1 4 giorni M840faggio naturale18251314

1.35 €

1 4 giorni M850grigio nero RAL 702122321714

1.35 €

1 4 giorni M850faggio naturale22321714

0.85 €

1 4 giorni M840grigio nero RAL 702118251314

1.35 €

1 4 giorni M1050faggio naturale22321714

0.85 €

1 4 giorni M1040grigio nero RAL 702118251314

0.85 €

1 4 giorni M1040faggio naturale18251314

1.35 €

1 4 giorni M1050grigio nero RAL 702122321714

1.35 €

1 4 giorni M1250grigio nero RAL 702122321718

1.35 €

1 4 giorni M1250faggio naturale22321718

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Biopolimero Forma(mm) K

Supporto tecnico