Manopole a stella DIN 6336 Ferro grigia, forma A, grezze (K0151)

Manopole a stella DIN 6336 Ferro grigia, forma A, grezze (K0151)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma A: pezzo grezzo

· Modello: burattato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0151.106
K0151.108
K0151.110
K0151.112
K0151.116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3

1.17 €

1 4 giorni 32122110

1.32 €

1 4 giorni 40142613

2.40 €

1 4 giorni 50183417

3.65 €

1 4 giorni 63204221

7.18 €

1 4 giorni 80255225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) ghisa grigia Corpo con finitura superficiale(mm) caduto
Forma(mm) A

Supporto tecnico