Manopole a stella DIN 6336 Ferro grigia, forma L, con filettatura esterna (K0151)

Manopole a stella DIN 6336 Ferro grigia, forma L, con filettatura esterna (K0151)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma L: con filettatura esterna

· Modello: burattato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0151.606X15
K0151.606X20
K0151.606X25
K0151.606X30
K0151.608X20
K0151.608X25
K0151.608X30
K0151.608X40
K0151.610X25
K0151.610X30
K0151.610X40
K0151.610X50
K0151.612X30
K0151.612X40
K0151.612X50
K0151.612X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

5.95 €

1 4 giorni M632122015

6.80 €

1 4 giorni M632122020

6.90 €

1 4 giorni M632122025

6.97 €

1 4 giorni M632122030

7.75 €

1 4 giorni M840142520

7.85 €

1 4 giorni M840142525

7.94 €

1 4 giorni M840142530

8.05 €

1 4 giorni M840142540

10.41 €

1 4 giorni M1050183225

10.49 €

1 4 giorni M1050183230

10.66 €

1 4 giorni M1050183240

10.84 €

1 4 giorni M1050183250

11.85 €

1 4 giorni M1263204030

11.93 €

1 4 giorni M1263204040

12.02 €

1 4 giorni M1263204050

12.21 €

1 4 giorni M1263204060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) ghisa grigia Corpo con finitura superficiale(mm) caduto
Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Forma(mm) L

Supporto tecnico