Manopole a stella in plastica con boccola sporgente in acciaio, boccola Boccola filettata forma K (K1514)

Manopole a stella in plastica con boccola sporgente in acciaio, boccola Boccola filettata forma K (K1514)
· Superficie di contatto resistente all'usura

· Superficie di contatto resistente all'usura

· Contorno impugnatura chiuso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1514.23206
K1514.24006
K1514.24008
K1514.25008
K1514.25010
K1514.26310
K1514.26312
K1514.33206
K1514.34006
K1514.34008
K1514.35008
K1514.35010
K1514.36310
K1514.36312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H2 H3 T=profondità della filettatura
(mm)

1.84 €

1 4 giorni M632Acciaioblu-passivato13.523139.512

2.12 €

1 4 giorni M640Acciaioblu-passivato13.525131012

2.12 €

1 4 giorni M840Acciaioblu-passivato13.525131012

3.01 €

1 4 giorni M850Acciaioblu-passivato1932171217

3.01 €

1 4 giorni M1050Acciaioblu-passivato1932171217

3.83 €

1 4 giorni M1063Acciaioblu-passivato1940201517

3.83 €

1 4 giorni M1263Acciaioblu-passivato1940201517

2.86 €

1 4 giorni M632Acciaio inoxlucido13.523139.512

3.83 €

1 4 giorni M640Acciaio inoxlucido13.525131012

3.83 €

1 4 giorni M840Acciaio inoxlucido13.525131012

4.92 €

1 4 giorni M850Acciaio inoxlucido1932171217

4.92 €

1 4 giorni M1050Acciaio inoxlucido1932171217

5.89 €

1 4 giorni M1063Acciaio inoxlucido1940201517

5.89 €

1 4 giorni M1263Acciaio inoxlucido1940201517

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast Colore principale(mm) nero
Forma(mm) K

Supporto tecnico