Impugnature a stella ad azione rapida (K0156)

Impugnature a stella ad azione rapida (K0156)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Funzione di serraggio rapido: per dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0156.05
K0156.06
K0156.08
K0156.10
K0156.12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H2

5.45 €

1 4 giorni M525105.216.69

5.49 €

1 4 giorni M63213.56.220.611

5.57 €

1 4 giorni M84013.58.324.513

6.01 €

1 4 giorni M10501910.331.217

8.11 €

1 4 giorni M12631912.739.321

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore principale(mm) nero

Supporto tecnico