Manopole a stella simili a DIN 6336, alluminio, forma C, foro cieco (K0149) (Codici componente - Download CAD)

Manopole a stella simili a DIN 6336, alluminio, forma C, foro cieco (K0149)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma C: foro cieco

· Modello: burattato o lucidato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0149.34008
K0149.340082
K0149.35010
K0149.350102
K0149.36312
K0149.363122
K0149.38016
K0149.380162
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

5.52 €

1 4 giorni 40caduto81425131518

9.41 €

1 4 giorni 40lucidato81425131518

6.90 €

1 4 giorni 50caduto101832171821

11.50 €

1 4 giorni 50lucidato101832171821

8.75 €

1 4 giorni 63caduto122040212225

12.71 €

1 4 giorni 63lucidato122040212225

11.50 €

1 4 giorni 80caduto162550252832

19.11 €

1 4 giorni 80lucidato162550252832

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Forma(mm) C

Supporto tecnico