Manopole a stella simili a DIN 6336, alluminio, forma D, filettatura svasata (K0149)

Manopole a stella simili a DIN 6336, alluminio, forma D, filettatura svasata (K0149)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma D: filettatura forata

· Modello: burattato o lucidato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0149.44008
K0149.440082
K0149.45010
K0149.450102
K0149.46312
K0149.463122
K0149.48016
K0149.480162
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale
(mm)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)

5.52 €

1 4 giorni M840caduto148.4251312

9.41 €

1 4 giorni M840lucidato148.4251312

6.90 €

1 4 giorni M1050caduto1810.5321716

11.50 €

1 4 giorni M1050lucidato1810.5321716

8.75 €

1 4 giorni M1263caduto2013402120

12.71 €

1 4 giorni M1263lucidato2013402120

11.50 €

1 4 giorni M1680caduto2517502530

19.11 €

1 4 giorni M1680lucidato2517502530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Forma(mm) D

Supporto tecnico