Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0155.808 |
K0155.810 |
K0155.813 |
K0155.816 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D8 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | SW=larghezza chiave (mm) | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | 4 giorni | 32 | 14 | 20 | 10 | 8 | 5 | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | 40 | 18 | 25 | 13 | 10 | 10 | ||
0.79 € | 1 | 4 giorni | 50 | 22 | 32 | 17 | 13 | 10 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | 63 | 26 | 40 | 21 | 16 | 15 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Cappuccio del colore(mm) | nero corvino |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | nero | Forma(mm) | S |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D8(mm)
H=altezza(mm)
H3
SW=larghezza chiave(mm)
T7
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali