Manopole a stella simili a DIN 6336, filettatura interna senza calotta, forma D (K0155)

Manopole a stella simili a DIN 6336, filettatura interna senza calotta, forma D (K0155)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma D: con boccola filettata senza coperchio

· Coperchio in diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0155.504
K0155.505
K0155.5051
K0155.506
K0155.5061
K0155.508
K0155.5081
K0155.510
K0155.5101
K0155.5102
K0155.512
K0155.5121
K0155.516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)

0.61 €

1 4 giorni M4251216810

0.61 €

1 4 giorni M5251216810

0.63 €

1 4 giorni M53214201010

0.63 €

1 4 giorni M63214201010

0.61 €

1 4 giorni M6251216810

0.71 €

1 4 giorni M84018251314

1.13 €

1 4 giorni M85022321714

1.13 €

1 4 giorni M105022321714

0.71 €

1 4 giorni M104018251314

2.01 €

1 4 giorni M106326402114

2.01 €

1 4 giorni M126326402118

1.13 €

1 4 giorni M125022321718

2.89 €

1 4 giorni M166326402118

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore principale(mm) nero Forma(mm) D

Supporto tecnico