Manopole a stella simili a DIN 6336, parti metalliche in acciaio inox con filettatura esterna, forma L (K0154)

Manopole a stella simili a DIN 6336, parti metalliche in acciaio inox con filettatura esterna, forma L (K0154)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma L: filettatura esterna

· Coperchio in diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0154.4055X10
K0154.4055X15
K0154.4055X20
K0154.4055X25
K0154.4055X30
K0154.4055X40
K0154.4056X10
K0154.4056X15
K0154.4056X20
K0154.4056X25
K0154.4056X30
K0154.4056X40
K0154.4057X10
K0154.4057X15
K0154.4057X20
K0154.4057X25
K0154.4057X30
K0154.4057X40
K0154.405X10
K0154.405X15
K0154.405X20
K0154.405X25
K0154.405X30
K0154.405X40
K0154.4061X10
K0154.4061X15
K0154.4061X20
K0154.4061X25
K0154.4061X30
K0154.4061X40
K0154.4065X10
K0154.4065X15
K0154.4065X20
K0154.4065X25
K0154.4065X30
K0154.4065X40
K0154.4066X10
K0154.4066X15
K0154.4066X20
K0154.4066X25
K0154.4066X30
K0154.4066X40
K0154.4067X10
K0154.4067X15
K0154.4067X20
K0154.4067X25
K0154.4067X30
K0154.4067X40
K0154.40615X10
K0154.40615X15
K0154.40615X20
K0154.40615X25
K0154.40615X30
K0154.40615X40
K0154.40616X10
K0154.40616X15
K0154.40616X20
K0154.40616X25
K0154.40616X30
K0154.40616X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 L=lunghezza della filettatura
(mm)
DIN Peso PL Edelstahl RoHS

1.00 €

1 4 giorni M525grigio chiaro RAL 70351216810simile a DIN 63360,0060truetrue

1.00 €

1 4 giorni M525grigio chiaro RAL 70351216815----

1.01 €

1 4 giorni M525grigio chiaro RAL 70351216820----

1.02 €

1 4 giorni M525grigio chiaro RAL 70351216825simile a DIN 63360,0080truetrue

1.04 €

1 4 giorni M525grigio chiaro RAL 70351216830simile a DIN 63360,0080truetrue

1.05 €

1 4 giorni M525grigio chiaro RAL 70351216840simile a DIN 63360,0100truetrue

1.00 €

1 4 giorni M525rosso semaforo RAL 30201216810simile a DIN 63360,0060truetrue

1.00 €

1 4 giorni M525rosso semaforo RAL 30201216815----

1.01 €

1 4 giorni M525rosso semaforo RAL 30201216820----

1.02 €

1 4 giorni M525rosso semaforo RAL 30201216825simile a DIN 63360,0080truetrue

1.04 €

1 4 giorni M525rosso semaforo RAL 30201216830simile a DIN 63360,0080truetrue

1.05 €

1 4 giorni M525rosso semaforo RAL 30201216840simile a DIN 63360,0100truetrue

1.00 €

1 4 giorni M525giallo colza RAL 10211216810simile a DIN 63360,0060truetrue

1.00 €

1 4 giorni M525giallo colza RAL 10211216815----

1.01 €

1 4 giorni M525giallo colza RAL 10211216820----

1.02 €

1 4 giorni M525giallo colza RAL 10211216825simile a DIN 63360,0080truetrue

1.04 €

1 4 giorni M525giallo colza RAL 10211216830simile a DIN 63360,0080truetrue

1.05 €

1 4 giorni M525giallo colza RAL 10211216840simile a DIN 63360,0100truetrue

1.00 €

1 4 giorni M525grigio nero RAL 70211216810simile a DIN 63360,0060truetrue

1.00 €

1 4 giorni M525grigio nero RAL 70211216815----

1.01 €

1 4 giorni M525grigio nero RAL 70211216820----

1.02 €

1 4 giorni M525grigio nero RAL 70211216825simile a DIN 63360,0080truetrue

1.04 €

1 4 giorni M525grigio nero RAL 70211216830simile a DIN 63360,0080truetrue

1.05 €

1 4 giorni M525grigio nero RAL 70211216840simile a DIN 63360,0100truetrue

1.00 €

1 4 giorni M625grigio nero RAL 70211216810simile a DIN 63360,0090truetrue

1.00 €

1 4 giorni M625grigio nero RAL 70211216815simile a DIN 63360,0100truetrue

1.01 €

1 4 giorni M625grigio nero RAL 70211216820simile a DIN 63360,0120truetrue

1.02 €

1 4 giorni M625grigio nero RAL 70211216825simile a DIN 63360,0120truetrue

1.04 €

1 4 giorni M625grigio nero RAL 70211216830simile a DIN 63360,0130truetrue

1.05 €

1 4 giorni M625grigio nero RAL 70211216840simile a DIN 63360,0140truetrue

1.32 €

1 4 giorni M632grigio chiaro RAL 703514201010simile a DIN 63360,0070truetrue

1.32 €

1 4 giorni M632grigio chiaro RAL 703514201015simile a DIN 63360,0080truetrue

1.32 €

1 4 giorni M632grigio chiaro RAL 703514201020----

1.33 €

1 4 giorni M632grigio chiaro RAL 703514201025simile a DIN 63360,0100truetrue

1.37 €

1 4 giorni M632grigio chiaro RAL 703514201030----

1.39 €

1 4 giorni M632grigio chiaro RAL 703514201040simile a DIN 63360,0120truetrue

1.32 €

1 4 giorni M632rosso semaforo RAL 302014201010simile a DIN 63360,0070truetrue

1.32 €

1 4 giorni M632rosso semaforo RAL 302014201015simile a DIN 63360,0080truetrue

1.32 €

1 4 giorni M632rosso semaforo RAL 302014201020----

1.33 €

1 4 giorni M632rosso semaforo RAL 302014201025simile a DIN 63360,0100truetrue

1.37 €

1 4 giorni M632rosso semaforo RAL 302014201030----

1.39 €

1 4 giorni M632rosso semaforo RAL 302014201040simile a DIN 63360,0120truetrue

1.32 €

1 4 giorni M632giallo colza RAL 102114201010simile a DIN 63360,0070truetrue

1.32 €

1 4 giorni M632giallo colza RAL 102114201015simile a DIN 63360,0080truetrue

1.32 €

1 4 giorni M632giallo colza RAL 102114201020----

1.33 €

1 4 giorni M632giallo colza RAL 102114201025simile a DIN 63360,0100truetrue

1.37 €

1 4 giorni M632giallo colza RAL 102114201030----

1.39 €

1 4 giorni M632giallo colza RAL 102114201040simile a DIN 63360,0120truetrue

1.00 €

1 4 giorni M625grigio chiaro RAL 70351216810simile a DIN 63360,0090truetrue

1.00 €

1 4 giorni M625grigio chiaro RAL 70351216815simile a DIN 63360,0100truetrue

1.01 €

1 4 giorni M625grigio chiaro RAL 70351216820simile a DIN 63360,0120truetrue

1.02 €

1 4 giorni M625grigio chiaro RAL 70351216825simile a DIN 63360,0120truetrue

1.04 €

1 4 giorni M625grigio chiaro RAL 70351216830simile a DIN 63360,0130truetrue

1.05 €

1 4 giorni M625grigio chiaro RAL 70351216840simile a DIN 63360,0140truetrue

1.00 €

1 4 giorni M625rosso semaforo RAL 30201216810simile a DIN 63360,0090truetrue

1.00 €

1 4 giorni M625rosso semaforo RAL 30201216815simile a DIN 63360,0100truetrue

1.01 €

1 4 giorni M625rosso semaforo RAL 30201216820simile a DIN 63360,0120truetrue

1.02 €

1 4 giorni M625rosso semaforo RAL 30201216825simile a DIN 63360,0120truetrue

1.04 €

1 4 giorni M625rosso semaforo RAL 30201216830simile a DIN 63360,0130truetrue

1.05 €

1 4 giorni M625rosso semaforo RAL 30201216840simile a DIN 63360,0140truetrue

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox
Colore principale(mm) nero Forma(mm) L Denominazione Pomello a Lobi
Tipo di filettatura filettatura esterna

Supporto tecnico