Manopole a stella simili a DIN 6336, acciaio inox, forma B, forate (K0150)

Manopole a stella simili a DIN 6336, acciaio inox, forma B, forate (K0150)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma B: foro passante

· Modello: lucidato o sabbiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0150.232062
K0150.232063
K0150.240082
K0150.240083
K0150.250102
K0150.250103
K0150.263122
K0150.263123
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3

7.05 €

1 4 giorni 32lucidato6122110

6.36 €

1 4 giorni 32disseccato6122110

9.23 €

1 4 giorni 40lucidato8142613

8.34 €

1 4 giorni 40disseccato8142613

11.16 €

1 4 giorni 50lucidato10183417

10.03 €

1 4 giorni 50disseccato10183417

14.63 €

1 4 giorni 63lucidato12204221

13.18 €

1 4 giorni 63disseccato12204221

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Forma(mm) B

Supporto tecnico