Manopole a stella simili a DIN 6336, senza boccola con foro alesato, forma G (K0155)

Manopole a stella simili a DIN 6336, senza boccola con foro alesato, forma G (K0155)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma G: senza bussola

· Coperchio in diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0155.305
K0155.3055
K0155.3056
K0155.3057
K0155.306
K0155.3065
K0155.3066
K0155.3067
K0155.308
K0155.3085
K0155.3086
K0155.3087
K0155.310
K0155.3105
K0155.3106
K0155.3107
K0155.312
K0155.3125
K0155.3126
K0155.3127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)

0.30 €

1 4 giorni 25nero corvino51216810

0.30 €

1 4 giorni 25grigio chiaro RAL 703551216810

0.30 €

1 4 giorni 25rosso semaforo RAL 302051216810

0.30 €

1 4 giorni 25giallo colza RAL 102151216810

0.35 €

1 4 giorni 32nero corvino614201010

0.35 €

1 4 giorni 32grigio chiaro RAL 7035614201010

0.35 €

1 4 giorni 32rosso semaforo RAL 3020614201010

0.35 €

1 4 giorni 32giallo colza RAL 1021614201010

0.47 €

1 4 giorni 40nero corvino818251314

0.47 €

1 4 giorni 40grigio chiaro RAL 7035818251314

0.47 €

1 4 giorni 40rosso semaforo RAL 3020818251314

0.47 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 1021818251314

0.66 €

1 4 giorni 50nero corvino1022321714

0.66 €

1 4 giorni 50grigio chiaro RAL 70351022321714

0.66 €

1 4 giorni 50rosso semaforo RAL 30201022321714

0.66 €

1 4 giorni 50giallo colza RAL 10211022321714

0.98 €

1 4 giorni 63nero corvino1226402118

0.98 €

1 4 giorni 63grigio chiaro RAL 70351226402118

0.98 €

1 4 giorni 63rosso semaforo RAL 30201226402118

0.98 €

1 4 giorni 63giallo colza RAL 10211226402118

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) nero
Forma(mm) G

Supporto tecnico