Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | L=lunghezza della filettatura (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | 8 | 8 | ||
5.70 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | 8 | 8 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | 8 | 8 | ||
6.06 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | 10 | 9 | ||
6.20 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | 10 | 9 | ||
6.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | 10 | 9 | ||
6.53 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | 10 | 9 | ||
6.68 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | 10 | 9 | ||
6.56 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | 13 | 12 | ||
6.61 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | 13 | 12 | ||
6.70 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | 13 | 12 | ||
6.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | 13 | 12 | ||
6.92 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | 13 | 12 | ||
7.27 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 80 | 13 | 12 | ||
8.11 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | 16 | 15 | ||
8.21 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | 16 | 15 | ||
8.37 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | 16 | 15 | ||
8.59 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | 16 | 15 | ||
9.02 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 80 | 16 | 15 | ||
9.30 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 100 | 16 | 15 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti(mm) | blu-passivato | Colore principale(mm) | nero | Forma(mm) | K |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H3
L=lunghezza della filettatura(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali