Manopole a stella con Fune di sicurezza simile a DIN 6336, parti in acciaio acciaio inox, filettatura maschio, forma LS (K0154) (Codici componente - Download CAD)

Manopole a stella con Fune di sicurezza simile a DIN 6336, parti in acciaio acciaio inox, filettatura maschio, forma LS (K0154)
· Montaggio semplificato grazie al nastro di fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell'oggetto.

· Coperchio in diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0154.70617X10
K0154.70617X15
K0154.70617X20
K0154.70617X25
K0154.70617X30
K0154.70617X40
K0154.706X10
K0154.706X15
K0154.706X20
K0154.706X25
K0154.706X30
K0154.706X40
K0154.7081X15
K0154.7081X20
K0154.7081X25
K0154.7081X30
K0154.7081X40
K0154.7081X45
K0154.7081X50
K0154.7081X60
K0154.7085X15
K0154.7085X20
K0154.7085X25
K0154.7085X30
K0154.7085X40
K0154.7085X45
K0154.7085X50
K0154.7085X60
K0154.7086X15
K0154.7086X20
K0154.7086X25
K0154.7086X30
K0154.7086X40
K0154.7086X45
K0154.7086X50
K0154.7086X60
K0154.7087X15
K0154.7087X20
K0154.7087X25
K0154.7087X30
K0154.7087X40
K0154.7087X45
K0154.7087X50
K0154.7087X60
K0154.70815X15
K0154.70815X20
K0154.70815X25
K0154.70815X30
K0154.70815X40
K0154.70815X45
K0154.70815X50
K0154.70815X60
K0154.70816X15
K0154.70816X20
K0154.70816X25
K0154.70816X30
K0154.70816X40
K0154.70816X45
K0154.70816X50
K0154.70816X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 H5 H5 massimo L=lunghezza della filettatura
(mm)
Peso PL Edelstahl RoHS

1.90 €

1 4 giorni M625giallo colza RAL 1021121682222100,0105truetrue

1.90 €

1 4 giorni M625giallo colza RAL 1021121682222150,0115truetrue

1.96 €

1 4 giorni M625giallo colza RAL 1021121682222200,0135truetrue

1.97 €

1 4 giorni M625giallo colza RAL 1021121682222250,0135truetrue

1.98 €

1 4 giorni M625giallo colza RAL 1021121682222300,0145truetrue

2.00 €

1 4 giorni M625giallo colza RAL 1021121682222400,0155truetrue

2.21 €

1 4 giorni M632grigio nero RAL 70211420102626100,0085truetrue

2.21 €

1 4 giorni M632grigio nero RAL 70211420102626150,0095truetrue

2.21 €

1 4 giorni M632grigio nero RAL 7021142010262620---

2.23 €

1 4 giorni M632grigio nero RAL 70211420102626250,0115truetrue

2.27 €

1 4 giorni M632grigio nero RAL 7021142010262630---

2.30 €

1 4 giorni M632grigio nero RAL 70211420102626400,0135truetrue

2.25 €

1 4 giorni M832grigio nero RAL 70211420102626150,0205truetrue

2.25 €

1 4 giorni M832grigio nero RAL 70211420102626200,0225truetrue

2.38 €

1 4 giorni M832grigio nero RAL 70211420102626250,0235truetrue

2.50 €

1 4 giorni M832grigio nero RAL 70211420102626300,0255truetrue

2.55 €

1 4 giorni M832grigio nero RAL 70211420102626400,0285truetrue

2.61 €

1 4 giorni M832grigio nero RAL 70211420102626450,0305truetrue

2.68 €

1 4 giorni M832grigio nero RAL 70211420102626500,0315truetrue

2.74 €

1 4 giorni M832grigio nero RAL 70211420102626600,0345truetrue

2.92 €

1 4 giorni M840grigio chiaro RAL 7035182513313115---

2.94 €

1 4 giorni M840grigio chiaro RAL 7035182513313120---

2.99 €

1 4 giorni M840grigio chiaro RAL 7035182513313125---

3.00 €

1 4 giorni M840grigio chiaro RAL 7035182513313130---

3.06 €

1 4 giorni M840grigio chiaro RAL 7035182513313140---

3.09 €

1 4 giorni M840grigio chiaro RAL 70351825133131450,0255truetrue

3.15 €

1 4 giorni M840grigio chiaro RAL 70351825133131500,0275truetrue

3.17 €

1 4 giorni M840grigio chiaro RAL 7035182513313160---

2.92 €

1 4 giorni M840rosso semaforo RAL 3020182513313115---

2.94 €

1 4 giorni M840rosso semaforo RAL 3020182513313120---

2.99 €

1 4 giorni M840rosso semaforo RAL 3020182513313125---

3.00 €

1 4 giorni M840rosso semaforo RAL 3020182513313130---

3.06 €

1 4 giorni M840rosso semaforo RAL 3020182513313140---

3.09 €

1 4 giorni M840rosso semaforo RAL 30201825133131450,0255truetrue

3.15 €

1 4 giorni M840rosso semaforo RAL 30201825133131500,0275truetrue

3.17 €

1 4 giorni M840rosso semaforo RAL 3020182513313160---

2.92 €

1 4 giorni M840giallo colza RAL 1021182513313115---

2.94 €

1 4 giorni M840giallo colza RAL 1021182513313120---

2.99 €

1 4 giorni M840giallo colza RAL 1021182513313125---

3.00 €

1 4 giorni M840giallo colza RAL 1021182513313130---

3.06 €

1 4 giorni M840giallo colza RAL 1021182513313140---

3.09 €

1 4 giorni M840giallo colza RAL 10211825133131450,0255truetrue

3.15 €

1 4 giorni M840giallo colza RAL 10211825133131500,0275truetrue

3.17 €

1 4 giorni M840giallo colza RAL 1021182513313160---

2.25 €

1 4 giorni M832grigio chiaro RAL 70351420102626150,0205truetrue

2.25 €

1 4 giorni M832grigio chiaro RAL 70351420102626200,0225truetrue

2.38 €

1 4 giorni M832grigio chiaro RAL 70351420102626250,0235truetrue

2.50 €

1 4 giorni M832grigio chiaro RAL 70351420102626300,0255truetrue

2.55 €

1 4 giorni M832grigio chiaro RAL 70351420102626400,0285truetrue

2.61 €

1 4 giorni M832grigio chiaro RAL 70351420102626450,0305truetrue

2.68 €

1 4 giorni M832grigio chiaro RAL 70351420102626500,0315truetrue

2.74 €

1 4 giorni M832grigio chiaro RAL 70351420102626600,0345truetrue

2.25 €

1 4 giorni M832rosso semaforo RAL 30201420102626150,0205truetrue

2.25 €

1 4 giorni M832rosso semaforo RAL 30201420102626200,0225truetrue

2.38 €

1 4 giorni M832rosso semaforo RAL 30201420102626250,0235truetrue

2.50 €

1 4 giorni M832rosso semaforo RAL 30201420102626300,0255truetrue

2.55 €

1 4 giorni M832rosso semaforo RAL 30201420102626400,0285truetrue

2.61 €

1 4 giorni M832rosso semaforo RAL 30201420102626450,0305truetrue

2.68 €

1 4 giorni M832rosso semaforo RAL 30201420102626500,0315truetrue

2.74 €

1 4 giorni M832rosso semaforo RAL 30201420102626600,0345truetrue

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox
Colore principale(mm) nero Forma(mm) LS L1(mm) 181
Versione 1 con nastro di fissaggio Denominazione Pomello a Lobi DIN simile a DIN 6336
Tipo di filettatura filettatura esterna

Supporto tecnico