Manopole a stella, forma K, con Boccola filettata in acciaio sporgente (K0153)

Manopole a stella, forma K, con Boccola filettata in acciaio sporgente (K0153)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma K: con boccola filettata

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0153.205
K0153.206
K0153.2061
K0153.208
K0153.2081
K0153.210
K0153.2101
K0153.212
K0153.216
K0153.305
K0153.306
K0153.3061
K0153.308
K0153.3081
K0153.310
K0153.3101
K0153.312
K0153.316
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Codice acciaio Materiale dei componenti
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H2 H3 T=profondità della filettatura
(mm)

1.25 €

1 4 giorni M525-Acciaio-1017979

1.27 €

1 4 giorni M632-Acciaio-13.521119.512

1.56 €

1 4 giorni M640-Acciaio-13.525131012

1.56 €

1 4 giorni M840-Acciaio-13.525131012

2.24 €

1 4 giorni M850-Acciaio-1932171217

2.24 €

1 4 giorni M1050-Acciaio-1932171217

3.28 €

1 4 giorni M1063-Acciaio-1937181217

3.28 €

1 4 giorni M1263-Acciaio-1937181217

4.83 €

1 4 giorni M1663-Acciaio-2340211523

2.04 €

1 4 giorni M5251.4305Acciaio inoxlucido1017979

2.47 €

1 4 giorni M6321.4305Acciaio inoxlucido13.521119.512

3.09 €

1 4 giorni M6401.4305Acciaio inoxlucido13.525131012

3.09 €

1 4 giorni M8401.4305Acciaio inoxlucido13.525131012

4.20 €

1 4 giorni M8501.4305Acciaio inoxlucido1932171217

4.20 €

1 4 giorni M10501.4305Acciaio inoxlucido1932171217

5.36 €

1 4 giorni M10631.4305Acciaio inoxlucido1937181217

5.36 €

1 4 giorni M12631.4305Acciaio inoxlucido1937181217

7.74 €

1 4 giorni M16631.4305Acciaio inoxlucido2340211523

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) nero
Forma(mm) K Forma-Tipo(mm) con Boccola filettata

Supporto tecnico