Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Codice acciaio | Materiale dei componenti (mm) | Componente di finitura superficiale (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H2 | H3 | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | - | Acciaio | - | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | - | Acciaio | - | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | - | Acciaio | - | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | ||
1.75 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | - | Acciaio | - | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 10 | ||
1.75 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | - | Acciaio | - | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 15 | ||
1.75 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | - | Acciaio | - | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 20 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | - | Acciaio | - | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 25 | ||
1.98 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | - | Acciaio | - | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 30 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | - | Acciaio | - | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 15 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | - | Acciaio | - | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 20 | ||
2.17 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | - | Acciaio | - | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 25 | ||
2.24 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | - | Acciaio | - | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 30 | ||
2.33 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | - | Acciaio | - | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 40 | ||
2.47 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | - | Acciaio | - | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 50 | ||
2.61 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | - | Acciaio | - | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | - | Acciaio | - | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | ||
3.06 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | - | Acciaio | - | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | ||
3.36 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | - | Acciaio | - | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | - | Acciaio | - | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | - | Acciaio | - | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | ||
3.57 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | - | Acciaio | - | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | ||
3.85 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | - | Acciaio | - | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | - | Acciaio | - | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | ||
4.44 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | - | Acciaio | - | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | ||
4.72 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | - | Acciaio | - | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | ||
5.03 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | - | Acciaio | - | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 10 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 15 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 20 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 25 | ||
2.69 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 30 | ||
3.19 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 15 | ||
3.28 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 20 | ||
3.36 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 25 | ||
3.43 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 30 | ||
3.57 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 40 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 50 | ||
4.29 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | ||
4.34 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | ||
4.44 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | ||
4.53 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | ||
4.59 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | ||
5.38 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | ||
5.54 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | ||
5.95 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | ||
6.10 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | ||
6.61 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Colore principale(mm) | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | L | Forma-Tipo(mm) | Con filettatura esterna |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Codice acciaio
Materiale dei componenti(mm)
Componente di finitura superficiale(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H2
H3
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali