Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | L=lunghezza della filettatura (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 16 | 1.5 | ||
1.21 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 20 | 1.5 | ||
1.21 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 30 | 1.5 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 16 | 1.5 | ||
1.21 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 20 | 1.5 | ||
1.29 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 30 | 1.5 | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 40 | 1.5 | ||
1.46 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12.5 | 16 | 1 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12.5 | 20 | 1 | ||
1.51 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12.5 | 30 | 1 | ||
1.53 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12.5 | 40 | 1 | ||
1.51 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12.5 | 20 | 1 | ||
1.56 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12.5 | 30 | 1 | ||
1.62 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12.5 | 40 | 1 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12.5 | 50 | 1 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15 | 20 | 1.5 | ||
1.90 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15 | 30 | 1.5 | ||
1.91 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15 | 40 | 1.5 | ||
1.99 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15 | 20 | 1.5 | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15 | 30 | 1.5 | ||
2.09 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15 | 40 | 1.5 | ||
2.19 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15 | 50 | 1.5 | ||
2.56 € | 1 | 4 giorni | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 20 | 1.5 | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 30 | 1.5 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 40 | 1.5 | ||
2.78 € | 1 | 4 giorni | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 50 | 1.5 | ||
2.60 € | 1 | 4 giorni | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 20 | 1.5 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 30 | 1.5 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 40 | 1.5 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 50 | 1.5 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti(mm) | galvanizzato | Colore principale(mm) | nero | Forma(mm) | L |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Corpo principale, D.E. D(Ø)
D2(mm)
D6(mm)
H=altezza(mm)
H3
L=lunghezza della filettatura(mm)
T1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali