Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1207.05 |
K1207.06 |
K1207.08 |
K1207.061 |
K1207.081 |
K1207.10 |
K1207.12 |
K1207.101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D3 (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | T min. | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | 4 giorni | M5 | 20 | 12 | 30 | 18 | 15 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 15 | 38 | 18 | 19 | ||
1.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 18 | 46 | 18 | 16 | ||
0.97 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 12 | 30 | 18 | 18 | ||
1.29 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | 15 | 38 | 18 | 18 | ||
2.20 € | 1 | 4 giorni | M10 | 35 | 21 | 53 | 21 | 19 | ||
2.20 € | 1 | 4 giorni | M12 | 35 | 21 | 53 | 21 | 21 | ||
1.79 € | 1 | 4 giorni | M10 | 30 | 18 | 46 | 21 | 18 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Colore principale(mm) | nero |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D3(mm)
L1=lunghezza impugnatura(mm)
T min.
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali