Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1515.5505 |
K1515.6506 |
K1515.7508 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | 4 giorni | M5 | 55.2 | 12.3 | 11.65 | 32.9 | 21 | 7.5 | ||
13.71 € | 1 | 4 giorni | M6 | 65.3 | 14 | 14 | 37 | 22.7 | 9 | ||
18.88 € | 1 | 4 giorni | M8 | 75.3 | 17.7 | 17.8 | 41.2 | 24.9 | 12 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4404 | Corpo con finitura superficiale(mm) | lucidato |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
A=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali