Manopole a T, con filettatura esterna (K0181)

Manopole a T, con filettatura esterna (K0181)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Vantaggio: possibilità di elevate forze di serraggio a mano

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0181.27006X18
K0181.27008X24
K0181.28010X20
K0181.28010X30
K0181.29010X30
K0181.29012X24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

2.73 €

1 4 giorni M6702219.638.820.218

3.02 €

1 4 giorni M8702219.638.820.224

3.53 €

1 4 giorni M10802522.3442320

3.53 €

1 4 giorni M10802522.3442330

4.30 €

1 4 giorni M1090282549.62630

5.49 €

1 4 giorni M1290282549.62624

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore dei componenti(mm) galvanizzato Colore principale(mm) nero lucido Forma(mm) L

Supporto tecnico