Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0181.17006 |
K0181.17008 |
K0181.17010 |
K0181.18008 |
K0181.18010 |
K0181.19010 |
K0181.19012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 1 | 4 giorni | M6 | 70 | 22 | 19.6 | 38.8 | 20.2 | 12 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | M8 | 70 | 22 | 19.6 | 38.8 | 20.2 | 14 | ||
2.93 € | 1 | 4 giorni | M10 | 70 | 22 | 19.6 | 38.8 | 20.2 | 14 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | M8 | 80 | 25 | 22.3 | 44 | 23 | 14 | ||
3.70 € | 1 | 4 giorni | M10 | 80 | 25 | 22.3 | 44 | 23 | 22 | ||
4.38 € | 1 | 4 giorni | M10 | 90 | 28 | 25 | 49.6 | 26 | 22 | ||
4.59 € | 1 | 4 giorni | M12 | 90 | 28 | 25 | 49.6 | 26 | 21 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti(mm) | galvanizzato | Colore principale(mm) | nero lucido | Forma(mm) | K |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
A=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali