Viti di spinta con barra a T fissa DIN 6304 (K0756)

Viti di spinta con barra a T fissa DIN 6304 (K0756)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0756.106X40
K0756.106X50
K0756.108X50
K0756.108X60
K0756.110X60
K0756.110X70
K0756.112X70
K0756.112X80
K0756.116X75
K0756.116X90
K0756.116X110
K0756.120X75
K0756.120X90
K0756.120X110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2 L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Z2

7.66 €

1 4 giorni M61254.54010502.2306

7.85 €

1 4 giorni M61254.55010502.2406

8.61 €

1 4 giorni M814665012603357.5

9.02 €

1 4 giorni M814666012603457.5

10.37 €

1 4 giorni M1018886014803.6409

10.74 €

1 4 giorni M1018887014803.6509

11.12 €

1 4 giorni M122010870181004.55010

11.59 €

1 4 giorni M122010880181004.56010

15.03 €

1 4 giorni M1624121275201205.35512

15.39 €

1 4 giorni M1624121290201205.37012

16.27 €

1 4 giorni M16241212110201205.39012

21.87 €

1 4 giorni M20301615.575281405.65514

23.06 €

1 4 giorni M20301615.590281405.67014

23.94 €

1 4 giorni M20301615.5110281405.69014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Corpo con finitura superficiale(mm) ossidato nero

Supporto tecnico