Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.56 € | 1 | 4 giorni | M8 | 53.8 | Acciaio inox | 41 | 20 | ||
9.56 € | 1 | 4 giorni | M8 | 53.8 | Acciaio inox | 41 | 25 | ||
9.96 € | 1 | 4 giorni | M8 | 53.8 | Acciaio inox | 41 | 30 | ||
9.96 € | 1 | 4 giorni | M8 | 53.8 | Acciaio inox | 41 | 40 | ||
10.19 € | 1 | 4 giorni | M10 | 53.8 | Acciaio inox | 41 | 20 | ||
10.19 € | 1 | 4 giorni | M10 | 53.8 | Acciaio inox | 41 | 25 | ||
10.19 € | 1 | 4 giorni | M10 | 53.8 | Acciaio inox | 41 | 30 | ||
10.19 € | 1 | 4 giorni | M10 | 53.8 | Acciaio inox | 41 | 40 | ||
10.06 € | 1 | 4 giorni | M8 | 67.7 | Acciaio inox | 36 | 20 | ||
10.06 € | 1 | 4 giorni | M8 | 67.7 | Acciaio inox | 36 | 25 | ||
10.49 € | 1 | 4 giorni | M8 | 67.7 | Acciaio inox | 36 | 30 | ||
10.49 € | 1 | 4 giorni | M8 | 67.7 | Acciaio inox | 36 | 40 | ||
10.71 € | 1 | 4 giorni | M10 | 67.7 | Acciaio inox | 36 | 20 | ||
10.71 € | 1 | 4 giorni | M10 | 67.7 | Acciaio inox | 36 | 25 | ||
10.71 € | 1 | 4 giorni | M10 | 67.7 | Acciaio inox | 36 | 30 | ||
10.71 € | 1 | 4 giorni | M10 | 67.7 | Acciaio inox | 36 | 40 | ||
8.59 € | 1 | 4 giorni | M8 | 53.8 | Acciaio | 41 | 20 | ||
8.59 € | 1 | 4 giorni | M8 | 53.8 | Acciaio | 41 | 25 | ||
8.77 € | 1 | 4 giorni | M8 | 53.8 | Acciaio | 41 | 30 | ||
8.77 € | 1 | 4 giorni | M8 | 53.8 | Acciaio | 41 | 40 | ||
9.02 € | 1 | 4 giorni | M10 | 53.8 | Acciaio | 41 | 20 | ||
9.02 € | 1 | 4 giorni | M10 | 53.8 | Acciaio | 41 | 25 | ||
9.02 € | 1 | 4 giorni | M10 | 53.8 | Acciaio | 41 | 30 | ||
9.02 € | 1 | 4 giorni | M10 | 53.8 | Acciaio | 41 | 40 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | M8 | 67.7 | Acciaio | 36 | 20 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | M8 | 67.7 | Acciaio | 36 | 25 | ||
9.32 € | 1 | 4 giorni | M8 | 67.7 | Acciaio | 36 | 30 | ||
9.32 € | 1 | 4 giorni | M8 | 67.7 | Acciaio | 36 | 40 | ||
9.51 € | 1 | 4 giorni | M10 | 67.7 | Acciaio | 36 | 20 | ||
9.51 € | 1 | 4 giorni | M10 | 67.7 | Acciaio | 36 | 25 | ||
9.51 € | 1 | 4 giorni | M10 | 67.7 | Acciaio | 36 | 30 | ||
9.51 € | 1 | 4 giorni | M10 | 67.7 | Acciaio | 36 | 40 |
Loading...
Materiale corpo principale | Plastica | Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 | Forma(mm) | L |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 23.9 | H1(Nm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Materiale dei componenti(mm)
H=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali