Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0183.14006X15 |
K0183.14008X20 |
K0183.15008X20 |
K0183.15010X25 |
K0183.16210X25 |
K0183.24006X20 |
K0183.24008X20 |
K0183.25008X20 |
K0183.25010X30 |
K0183.26210X30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | Acciaio | 14 | 22 | 15 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio | 14 | 22 | 20 | ||
1.33 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio | 18 | 28 | 20 | ||
1.36 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio | 22 | 28 | 25 | ||
1.69 € | 1 | 4 giorni | M10 | 62 | Acciaio | 22 | 35 | 25 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | Acciaio inox | 12 | 22 | 20 | ||
1.47 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | Acciaio inox | 12 | 22 | 20 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio inox | 15 | 28 | 20 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | Acciaio inox | 15 | 28 | 30 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | M10 | 62 | Acciaio inox | 18 | 35 | 30 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Colore principale(mm) | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | L |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Materiale dei componenti(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali